Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserschlagdämpfer ANTISHOCK
Wasserschlagdämpfer ANTISHOCK
    Caleffi

    Wasserschlagdämpfer ANTISHOCK

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Wasserschlagdämpfer. Messing-Gehäuse, verchromt. Max. Betriebsdruck: 10 bar Max. Betriebstemperatur: 90°C PTFE-Dichtungsgewinde
    Spezifikation
    • Wasserschläge treten bei geschlossenen Systemen auf, wenn das Wasser durch plötzliches Schließen von Absperrorganen oder das Abschalten einer Umwälzpumpe plötzlich abgebremst oder beschleunigt wird. Man erkennt diese durch die Ausbreitung von Über- und Unterdruck in den Leitungen, wodurch nicht nur Geräusche erzeugt, sondern auch das gesamte System beschädigt werden kann. Der Wasserschlagdämpfer sollte bei Einhebelmischern, Magnetventilen, Kugelhähnen usw. installiert werden und verhindert diese negativen Auswirkungen. Der Einbau von Wasserschlagdämpfern wird im Besonderen von der Norm UNI 9182 „Kalt- und Warmwasser-Speise- und Verteilungsanlagen. Planungs-, abnahme- und benutzungsrelevante Kriterien“ empfohlen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5250
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeVALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010600
    • ETIM-NameWater hammer damper
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 43 17
    • OmniClassTitelWater Hammer Arrestors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit