Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sicherheitsventil für Hauswassersysteme.
    Weibliche Verbindungen.
    Austrittsüberdruck 20 %.
    Schließdifferenz 20 %.
    Mittel: Wasser.
    Temperaturbereich: 5–95 °C.
    Einstellungen: 4 - 6 - 8 - 10 bar.


    Schlüsselcode:531440_Ende
    keycode:531640_end Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer531
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeVALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)92
    • Breite (mm)41
    • Tiefe (mm)41
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPolymer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011311
    • ETIM-NameSafety valve
    • UNSPSCNameSafety valves
    • UNSPSCCode40141604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafety valves
    • OmniClassNummer23-27 31 53
    • OmniClassTitelSafety Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit