Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schrägsitzdruckminderer
Caleffi

Schrägsitzdruckminderer

Für hohe Temperaturen. Kartusche und Filter austauschbar. Messing-Gehäuse. Verchromt. Max. Betriebsdruck eingangsseitig: 16 bar. Einstellbereich ausgangsseitig: 1÷5,5 bar. Max. Betriebstemperatur: 80°C.
Spezifikation
  • Druckminderer werden u.a. in Hauswassernetze eingebaut. Sie reduzieren und stabilisieren den Eingangsdruck des Versorgungsnetzes, der zu hoch und zu schwankend für den Gebrauch im Haushalt sein kann. Die Serie 533...H ist für kleine Anlagen, z.B. in Wohnungen, sowie als Schutzeinrichtung von Warmwasserbereitern bestimmt, wo Abmessungen und ein geräuscharmer Betrieb von Bedeutung sind. Diese spezielle Serie von Druckminderern ist nach Norm EN 1567 zertifiziert und kann mit Wassereingangstemperaturen bis 80°C eingesetzt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5330-H
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeVALVES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010122
  • ETIM-NamePressure reducing valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit