Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge connection
Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge connection
    Caleffi

    Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge connection

    Google-Übersetzung,

    Geneigtes Druckminderventil mit Kompressionsenden.
    Austauschbare Kartusche und Sieb.
    Gehäuse aus entzinkungsbeständiger Legierung.
    Verchromt.
    max. Vordruck: 16 bar.
    Nachgeschalteter Einstelldruckbereich: 1–6 bar.
    max. Arbeitstemperatur: 40 °C.
    Mit Manometer: 0–10 bar.


    Schlüsselcode:533841_Ende
    keycode:533741_end Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • Pressure reducing valves are installed in residential water system to reduce and stabilize inlet pressure from the water network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly. The 533 series was created for small systems, such as apartments, and to protect water storage heaters, where size and absence of noise are of particular concern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5337
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeVALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010122
    • ETIM-NamePressure reducing valve
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit