Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inclined pressure reducing valve with compression ends. With pressure gauge
Inclined pressure reducing valve with compression ends. With pressure gauge
    Caleffi

    Inclined pressure reducing valve with compression ends. With pressure gauge

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Geneigtes Druckminderventil mit Kompressionsenden.
    Für Hochtemperatur.
    Austauschbare Kartusche und Sieb.
    Gehäuse aus entzinkungsbeständiger Legierung.
    Verchromt.
    max. Vordruck: 16 bar.
    Nachgeschalteter Einstelldruckbereich: 1–5,5 bar.
    max. Arbeitstemperatur: 80 °C.
    Mit Manometer: 0–10 bar.
    Zertifiziert nach EN 1567.


    Schlüsselcode:533841h_end
    keycode:533741h_end Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • Pressure reducing valves are installed in residential water systems to reduce and stabilise inlet pressure from the water supply network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly.
      The 533...H series was designed for small systems, such as apartments, and to protect water storages, where size and lack of noise are important aspects.
      This specific series of pressure reducing valves is certified according to the EN 1567 standard for operating with inlet water temperatures of up to 80°C.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5338H
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeVALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010122
    • ETIM-NamePressure reducing valve
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit