Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hydraulische Weiche, mit Isolierung
Hydraulische Weiche, mit Isolierung
Hydraulische Weiche, mit Isolierung
    Caleffi

    Hydraulische Weiche, mit Isolierung

    Hydraulische Weiche Epoxydharzbeschichtetes Stahl-Gehäuse. Mit Isolierung IG-Anschlüsse mit Verschraubung Max. Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: 0÷100°C Ausgestattet mit: Entlüftungsventil, automatischem Absperrventil für Entlüftungsventil, Entleerungsventil
    Spezifikation
    • Rohreinbauteil zur hydraulischen Entkopplung in Heizungs- und Kühlkreisläufen mit nachfolgenden Funktionskomponenten. · Hydraulische Weiche Für die hydraulische Entkopplung der angeschlossenen Kreise. · Schlammabscheider Ermöglicht das Abscheiden und Auffangen der in den Kreisläufen vorhandenen Schmutzteilchen. Mit absperrbarem Anschluss an eine Ablassleitung. · Automatischer Schnellentlüfter Ermöglicht die automatische Evakuierung der in den Kreisläufen vorhandenen Luft. Mit absperrbarem Anschluss für eventuelle Wartungsarbeiten. · Isolierung Die mit Gewinde- und Flanschanschlüssen bis DN 150 versehenen Weichen werden komplett mit warmgeformter Isolierschale geliefert und gewährleisten einen perfekten Schutz vor Wärme- bzw. Kälteverlusten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer548
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-01
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010579
    • ETIM-NameWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit