Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Verteiler für Heizungs- und Klimaanlagen
Verteiler für Heizungs- und Klimaanlagen
Verteiler für Heizungs- und Klimaanlagen
Verteiler für Heizungs- und Klimaanlagen
Verteiler für Heizungs- und Klimaanlagen
    Caleffi

    Verteiler für Heizungs- und Klimaanlagen

    Verteiler für Heizungs- und Klimaanlagen. Stahl Gehäuse Vor- und Rücklaufanschluss 1 1/4” AG Abgänge: 1 1/2” Überwurf. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 5÷110°C.
    Spezifikation
    • Die Verteiler für Zentralheizungs- und Klimaanlagen kommen in Anlagen zum Einsatz, um unterschiedliche Temperaturregelungen in verschiedenen Räumen mit nur einem installierten Wärmeerzeuger oder Klimagerät zu ermöglichen. Die diversen Konfigurationen erfordern nur wenig Platzbedarf und lassen sich problemlos in jede Art Hydraulikkreis integrieren, wodurch einerseits die Installation vereinfacht, andererseits kein Wohnnutzraum in Anspruch genommen wird. Die Verteiler für Zentralheizungs- und Klimaanlagen können mit einer vorgeformten Isolierschale (Sonderzubehör) ausgestattet werden, um die perfekte Wärmeisolierung sowohl von Heizungsals auch Klimaanlagen zu gewährleisten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer550
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-29
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010579
    • ETIM-NameWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-39 21 13 21
    • OmniClassTitelManifolds
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit