Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Systemtrenner Typ BA, 1/2"
Systemtrenner Typ BA, 1/2"
Systemtrenner Typ BA, 1/2"
Systemtrenner Typ BA, 1/2"
    Caleffi

    Systemtrenner Typ BA, 1/2"

    Systemtrenner mit kontrollierbarem Differenzdruck Typ BA. Gehäuse aus entzinkungsfreier Legierung. PN 10 AG-Anschlüsse mit Verschraubung Max. Betriebstemperatur: 65°C Intervall-Differenzdruck: 14 kPa Zertifiziert nach EN 12729
    Spezifikation
    • Der Systemtrenner dient der Sicherung der Trinkwasserguẗe, indem er verhindert, dass Nichttrinkwasser in das öffentliche Wasserversorgungsnetz zurückfließt. Nichttrinkwasser kann dann zurückfließen, wenn sich innerhalb der Wasserleitungsnetze Druckveränderungen ergeben, die zu einem Flussrichtungswechsel fuḧ ren. Der zwischen dem öffentlichen Wasserversorgungsnetz und dem privaten Verbrauchernetz installierte Systemtrenner bildet einen Sicherheits-Trennbereich und sorgt dafur̈, dass dasWasser des einen Netzes nicht mit dem Wasser des anderen Netzes in Kontakt kommt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer574
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-10
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011325
    • ETIM-NameCH refill installation
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit