Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LEGIOMIX® 2.0 - Elektronischer Mischer
LEGIOMIX® 2.0 - Elektronischer Mischer
    Caleffi

    LEGIOMIX® 2.0 - Elektronischer Mischer

    Elektronischer Mischer. Komplett mit: - Mischventil mit elektrischem Stellantrieb - Im Gehäuse des Stellantriebs integrierter elektronischer Regler mit Programmierung der Temperaturbereiche und der thermischen Desinfektionszyklen - Integrierter Vorlauf-Temperaturfühler - Rücklauf-Temperaturfühler - Vorlaufthermometer Vorgerüstet für die Funktion Datenspeicherung (Optional) mit Aufzeichnung der Temperaturen und Betriebsparameter. Vorgerüstet für den Anschluss an Fernsteuerungssysteme (Optional) Entzinkungsfreies Messing-Gehäuse. Betriebsspannung: 230 V - 50/60 Hz. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Max. Eingangstemperatur: 90°C. Einstellbereich: 35÷65°C. Maximale Desinfektionstemperatur: 85°C. Schutzart: IP 54.
    Spezifikation
    • Der elektronische Thermomischer verbindet die typische Funktionsweise des mechanischen Thermomischers mit der Effizienz eines elektronischen Mischers in einer Armatur. Der Thermomischer reagiert unmittelbar auf jede Temperatur-, Druck- und Mengenänderung, sodass das Mischwasser sofort wieder mit der richtigen Temperatur abgegeben wird. Dieser Mischer wird über einen Stellantrieb effizient gesteuert und von einem speziellen Regler, der die Einstellung des Mischwassers ändert, überwacht. Der direkt in den Stellantrieb integrierte elektronische Regler ermöglicht die Temperaturregelung des Mischwassers mit verschiedenen Programmen sowohl für den Normalbetrieb wie auch für Desinfektionszyklen zur Legionellenprophylaxe. Eine optionale Speicherfunktion ermöglicht die ständige Aufzeichnung der Vorlaufund Rücklauftemperaturen, der Alarme und der Betriebszustände, die für die Überwachung des Betriebszustands der gesamten Anlage hilfreich sind. Verschiedene Relais erlauben das Management der Alarme und der Peripheriegeräte, wie zum Beispiel die Füllung des Warmwasserspeichers und das Ein-/Ausschalten der Zirkulationspumpe. Der Regler ist für die Fernsteuerung mit speziellen MODBUS-RTU-Datenübertragungsprotokollen vorgerüstet, für die eine in Gebäudemanagementsystemen (BMS) gebräuchliche Karte optional erhältlich ist. PATENT PENDING
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6000
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeVALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011516
    • ETIM-NameThermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 31 29
    • OmniClassTitelMixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit