Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Verteiler für Fußbodenheizung
Caleffi

Verteiler für Fußbodenheizung

Verteiler für Fußbodenheizung Max. Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: 5÷100°C Mittenabstand: 50 mm Bestehend aus: - Rücklaufverteiler komplett mit eingebauten Absperrventilen für elektrothermischen Stellantrieben - Vorlaufverteiler mit Rücklaufverschraubungen zur Vorregelung der Durchflussmenge. - Endkappen mit Dopelradialanschluss, muanelle Entlüftung und Stopfen - Polymer-Montagebügel mit verstellbarem Mittenabstand zur Benutzung mit Schrank der Serie 659 oder für direkte Wandbefestigung.
Spezifikation
  • Verteiler für Fußbodenheizung Max. Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: 5÷100°C Mittenabstand: 50 mm Bestehend aus: - Rücklaufverteiler komplett mit eingebauten Absperrventilen für elektrothermischen Stellantrieben - Vorlaufverteiler mit Rücklaufverschraubungen zur Vorregelung der Durchflussmenge. - Endkappen mit Dopelradialanschluss, muanelle Entlüftung und Stopfen - Polymer-Montagebügel mit verstellbarem Mittenabstand zur Benutzung mit Schrank der Serie 659 oder für direkte Wandbefestigung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6626b5
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEG015410
  • ETIM-NameDistributors
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit