Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vormontierter Verteiler mit Durchflussmessern
Caleffi

Vormontierter Verteiler mit Durchflussmessern

4.3 von 5 Sternen4.3(18 Bewertungen)
Vormontierter Verteiler. Max. Betriebsdruck: 6 bar. Temperaturbereich: 5÷60°C. Mittenabstand Abgang: 50 mm. Bestehend aus: - Rücklaufverteiler mit integrierten Absperrventilen für thermoelektrische Stellantriebe; - Vorlaufverteiler komplett mit Durchflussmessern und Reglern 0÷5 l/min; - Kopfgruppen mit automatischer Entlüftung und Entleerungshahn; - Polymer Halterungen mit einstellbarem Achsabstand für den Einbau in Verteilerschrank Serie 659 oder für Wandmontage.
Spezifikation
  • Der Verteiler für Fussbodenheizungsanlagen ist dafür ausgelegt, die Verteilung des Mediums in den Fußbodenkreisen zu optimieren und somit eine bessere Wärmeabgabe der Heizflächen zu erzielen. Diese Serie von Verteilern besteht aus: - Vorlaufverteiler mit Durchflussmessern und integrierten Durchflussregelventilen, die Anzeigen können bei laufender Anlage gereinigt und ausgetauscht werden; - Rücklaufverteiler mit Absperrventilen, nachrüstbar mit elektrothermischen Stellantrieben; - Kopfgruppen mit automatischem und manuellem Schnellentlüfter und KFE-Hähnen; - Digitale Flüssigkristallthermometer auf den Vor- und Rücklaufverteilern. Der Verteiler wird zudem komplett mit speziellen Haltern geliefert, die bei der Montage eine einfache Verstellung des Achsabstands der Hauptanschlüsse zwischen Vor- und Rücklauf ermöglichen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer664
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-10
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEG015410
  • ETIM-NameDistributors
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit