Zweiwege-thermoelektrisches Zonenventil.
Komplett mit TwisTop™-Aktuator (Code 656354).
Federrückstellung. Normalerweise geschlossen.
Ventilkörper und Verkleidung aus Messing.
Maximaler Körperdruck: 150 psi
Max. Temperatur: 200˚F
Max. ∆P-Schließdruck: 20 psi
Stromversorgung: 24V AC/DC
Anfängliche Stromaufnahme: ≤ 250 mA
Energieverbrauch:
Halten: 3 W
Einschaltstrom: 19 VA
Belastbarkeit der Mikroschalterkontakte:
5 A (24 V)
31,5-Zoll-Kabelanschluss. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Informationen zum Code 6762 der Serie TwisTop finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.caleffi.com.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |