Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
    Caleffi

    Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA

    Google-Übersetzung,
    Das Modul besteht aus: 1 - Zonenventilbaugruppe komplett mit Sondentaschen _x000b_2 - Volumenmesser Ø 3/4” _x000b_3 - Aktuator Serie 6450 4 - Vorlage für AUTOFLOW® Code 700075..._x000b_ 5 - CONTECA® Elektronikpanel Serie 7554 (Stromversorgung). 24 V (AC)) zentralisierte Übertragung (Bus RS485)_x000b_A - Bypass-Einstellknopf PLURIMOD®CLIMA ist vollständig isoliert (keine Wärmebrücken an den Halterungen) und daher absolut kompatibel für Heiz- und Kühlsysteme. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • The module comprises: 1 - zone valve assembly complete with probe pockets _x000b_2 - volume meter Ø 3/4” _x000b_3 - 6450 series actuator 4 - template for AUTOFLOW® code 700075..._x000b_ 5 - CONTECA® electronic panel 7554 series (power supply 24 V (AC)) centralised transmission (Bus RS485)_x000b_A - by-pass adjustment knob PLURIMOD®CLIMA is fitted with complete insulation (no thermal bridges on the brackets) making it absolutely compatible for both heating and cooling systems.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7001
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit