Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Flanged connection
Caleffi

Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Flanged connection

Google-Übersetzung,
Gasdruckschließender Filterregler, Doppelmembran. Gehäuse PN 16. Flanschanschluss. Zu koppeln mit flachen Gegenflanschen EN 1092-1. max. Eingangsdruck: 500 mbar. Temperaturbereich: -15–60 °C. Regelung und Schließung bei Nulldurchfluss gemäß EN 88. Filterung: Ø ≥ 50 μm. Filterklasse: G 2 (nach EN 779). Konformität zur Richtlinie ATEX (II 2G - II 2D). Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. inlet pressure: 500 mbar. Temperature range: -15–60 °C. Regulation and closing at null flow according to EN 88. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779). Conformity to Directive ATEX (II 2G - II 2D).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer850060
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010151
  • ETIM-NameY-filter
  • UNSPSCNameFluid and gas distribution
  • UNSPSCCode4014
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_55_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas supply
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit