Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Temperature heat interface units
Caleffi

Temperature heat interface units

Google-Übersetzung,

Elektronischer Pendel-Benutzersatellit mit der Funktion:

Erhitzen bei niedriger Temperatur (25–45 °C).
Sofortige Warmwasserbereitung (max. 18 l/min).

Aktivierbare Funktionen
• Vorwärmung des Warmwasser-Wärmetauschers
• Estrichtrocknung

Hauptbestandteile
- Modulationsventil (Δp max. zugelassen 0,9 bar)
- Sensor und thermisches Sicherheitsventil zum Schutz des Bodensystems
- Hocheffizienzpumpe (nur für Heizbetrieb)
- PSA-Abdeckung
- gelöteter Wärmetauscher mit Nennleistung 40 kW

Pmax der Übung: 10 bar.
Stromversorgung 230V - 50Hz.
Maximaler Stromverbrauch: 80 W.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • The latest generation of Heat Interface Units SATK20 and SATK30 provide space heating and instantaneous DHW production in housing units connected to a centralised heating system or district heating network. SAK20 and SATK30 heat interface units, being two-way systems with modulating control of the heating medium (VFR - variable flow rate system), are particularly suitable in combination with condensing boilers and for connection to district heating, thanks to the low return temperature which characterize the products.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSATK20
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeOther
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)550
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)265
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationVentil
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit