All-Active Double Gang Combo Switch Hergestellt aus Edelstahl. Verfügt über unser exklusives poliertes Finish, langlebiges 4-Stollen-Design und Gummidämpfer für einen reibungslosen und leisen Betrieb. Doppelgang-Kombination mit SPST-Schlüsselschalter (ein/aus) ADA-konform Minimale Betätigungskraft Schlüsselschalter ermöglicht einfaches Aktivieren/Deaktivieren des Druckschalters. Oberfläche: Gebürsteter Edelstahl Standard mit 6 Amp bei 30 VDC (Einsteckzylinder separat erhältlich). Mit eingeprägtem PUSH TO OPEN-Logo in Schwarz Camden-Kombinationsschalter wurden entwickelt, um elektrische Türöffner, elektromagnetische Schlösser und automatische Türen zu steuern. Der Schlüsselschalter kann für den Zutritt nach Geschäftsschluss in einer Wohnungsanwendung oder zum Ein-/Ausschalten einer automatischen Tür verwendet werden. Sie können auch zum Rangieren, Umgehen von Alarmen, Ausfahrtsaufforderungen, zeitgesteuerten Funktionen und vielen anderen Anwendungen verwendet werden. Die Schalter sind für den Hochfrequenzeinsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ausgelegt.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |