Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tubo Phlomax circolare armato maschio-maschio con base piana

Tubo Phlomax circolare armato maschio-maschio con base piana

Google-Übersetzung,

Das Herstellungsverfahren mit doppelter Radialkompression eignet sich besonders für den Transport von Schmutz-, Schmutz-, Regen-, Meteor-, Bewässerungs- und Rückgewinnungswasser sowie in den technologischen Systemen von Wasserkraftwerken. Dieser Rohrtyp ermöglicht die Erzielung hoher Betriebsdrücke, große Einbautiefen, elastische Anpassung im
Boden, Stabilität unter Grundwasserdruck und begrenzter Rauheitsindex. Das doppelte radiale Kompressionssystem, das den Beton in mehreren Schichten entlang der gesamten Innenwand des Rohrs verteilt, begünstigt eine Reihe von Vorverdichtungen und garantiert eine vollkommen gleichmäßige Vorbeschichtung, ohne dass es während des Abbindevorgangs zu Verformungen kommt.

Das hohe technologische Niveau dieses Herstellungsprozesses, verbunden mit einer kontrollierten Qualitätsproduktion des Betons, gibt dem Hersteller und Anwender die absolutste Garantie hinsichtlich der Qualität des Produkts, mit der Möglichkeit:

  • Verbessern und kontrollieren Sie automatisch die Kompaktheit von Beton und stellen Sie so eine konstante Produktion der hergestellten Rohre sicher.
  • Verwenden Sie einen Beton, der die Bildung von Setzungsrissen und Kriechräumen in den Rohren verhindert und so ein perfekt wasserdichtes, langlebiges Produkt mit einer glatten Innen- und Außenoberfläche erhält.
  • Erzielen Sie eine perfekte Konformität des gemäß UNI EN 1916 hergestellten Produkts mit weitestgehend eingehaltenen Maßtoleranzen.
  • Verwenden Sie verschiedene Arten von Verkleidungen und Zement.

Für die Längsbiegefestigkeit ist das Produkt maßlich ausreichend.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertubo-maschio-maschio-circolare-armato-con-base
  • ProduktfamilieManufatti in cemento
  • ProduktgruppeTubi
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationRohrsegment