Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tubo Vibrocompresso a base piana armato

Tubo Vibrocompresso a base piana armato

Google-Übersetzung,

Die Verwendung von verstärkten, vibrokomprimierten Flachbodenrohren, die im automatischen Vibrationskompressionsverfahren mit Gewichtszufuhr hergestellt werden, eignet sich besonders für Abwasseranwendungen, Brücken der Kategorie 1, Bewässerung, Landgewinnung, Versorgungsleitungen, Fußgänger- und Fahrzeugunterführungen sowie Flughafenleitungen. Dieser Rohrtyp ermöglicht hohe Betriebsdrücke, beträchtliche Einbautiefen, elastische Anpassung an den Boden, Stabilität unter Grundwasserdruck und einen begrenzten Rauheitsindex.
Das gewichtete Kraftvibrationskompressionssystem, das durch hydraulische und elektronische Geräte gesteuert wird, verteilt die
Beton in mehreren Schichten entlang der gesamten Innenwand des Rohres, wodurch eine homogene Verdichtung der Mischung gewährleistet wird, mit
völlige Abwesenheit von Verformungen während des Abbindevorgangs.
Das hohe technologische Niveau dieses Herstellungsprozesses, kombiniert mit einer qualitätskontrollierten Produktion der
Beton, gibt dem Hersteller und dem Benutzer die absolute Garantie hinsichtlich der Qualität des Produkts, mit der Möglichkeit von:
- Automatische Verbesserung und Kontrolle der Betonverdichtung, um eine konstante Rohrproduktion zu gewährleisten
Gebäude.
-Verwenden Sie einen Beton, der die Bildung von Setzungsrissen und Kriechgängen in den Rohren verhindert und so eine
absolut wasserdichtes, langlebiges Produkt mit glatter Innen- und Außenoberfläche.
-Erreichen Sie eine perfekte Übereinstimmung des hergestellten Produkts mit Maßtoleranzen, die weitgehend der Norm UNI EN 1916 entsprechen.
-Verwenden Sie unterschiedliche Arten von Dichtungen, Verbindungen, Beschichtungen und Zement.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertubo-vibrocompresso-a-base-piana-armato
  • ProduktfamilieManufatti in cemento
  • ProduktgruppeTubi
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationRohrsegment