Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

2 doors + fixed door dispaly cabinet

Unique ref.: 3051
Marke: Carpanese Home Italia
Produkt Familie: HOUSE OF ART COLLECTION
Produkt Gruppe: Glass cabinet
Breite (mm): 1720
Höhe (mm): 2100
Tiefe (mm): 510
Publishing Datum: 2015-07-09
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Glass cabinet 2 doors with sinuous curved lines, are created with dedication and perfectly combines glass with the beauty of cherry wood. Contemporary in finishes laquered, more classic and elegant in wooden finishes


Material 1: Cherry
Material 2: Cherry
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 150

BIMobject Kategorie: Möbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands