Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metropolis fliesen Kollektion
Metropolis fliesen Kollektion
Metropolis fliesen Kollektion
Metropolis fliesen Kollektion
Metropolis fliesen Kollektion
Metropolis fliesen Kollektion
Metropolis fliesen Kollektion
Metropolis fliesen Kollektion
Metropolis fliesen Kollektion

    Metropolis fliesen Kollektion

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)

    Die Feinsteinzeug-Kollektion Metropolis von Casalgrande Padana interpretiert den zeitgenössischen Charakter von Beton neu, um originelle Oberflächen von großer optischer Wirkung zu schaffen, die Planern und Innenarchitekten ein unerschöpfliches Ausdruckspotenzial bieten können. Eine Kollektion in Betonoptik, die über die Modularität der Fliese hinausgeht, um durchgängige, ineinander verlaufende Räume zu gestalten, in denen die keramische Platte zum Designelement für die Verkleidung aller Arten von Oberflächen wird, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

    Spezifikation
    • Formate: 30x60, 45x90, 60x60, 60x120, 90x90, 120x120, 120x278

      Dicke: 6,5mm - 9mm - 10mm - 20mm

      Farben: 8 Farben auf dem Katalog

      Antibakterielle Selbstreinigungsbehandlung: auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermetropolis-tiles-collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring