Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CG170B-12 (50Hz) 1380 kW Gas Generator Set

CG170B-12 (50Hz) 1380 kW Gas Generator Set

Google-Übersetzung,

Caterpillar ist der weltweit größte Hersteller von Stromaggregaten und bietet die größte Auswahl an verfügbaren Spezifikationen. Unsere Gasgeneratorsätze reichen von 50 bis 4.050 ekW (50 bis 4.500 kVA) in einer einzigen Einheit und sind einfach auszuwählen, zu genehmigen und zu installieren. Unsere industriellen und kommerziellen Gasgeneratoren haben sich für den zuverlässigen Betrieb mit einer breiten Palette gasförmiger Brennstoffe bewährt, darunter Erdgas, Biogas aus Deponien und Fermentern, Kohlegas, Propan und alternative Brennstoffe. Wir bauen langlebige Energiesysteme mit niedrigen Lebenszykluskosten, die wir mit Steuerungen, Abgassystemen, Kraftstoffleitungen, kombinierten Kühl-, Wärme- und Stromaggregaten und Schaltanlagen integrieren.

Höhere Effizienz und Leistung

Im Vergleich zum Vorgängermodell zeichnet sich der CG170B durch die gleiche Größe, eine kompaktere Bauweise und bis zu 18 Prozent mehr Leistung aus. Modernste Technologien ermöglichen eine Leistung von 1.380 bis 2.300 kWel und anwendungsoptimierte Motortypen.

Flexibler Einsatz für verschiedene Anwendungen und Gasarten: Erdgas, Biogas, APG und Propangas

Verbesserter elektrischer Wirkungsgrad von bis zu 45 Prozent (Erdgas)/43,6 Prozent (Biogas), Gesamtwirkungsgrad von über 87 Prozent (Erdgas)/86 Prozent (Biogas).

Reduzierte Installations- und Baukosten

Cat TPEM-Hardware und -Software für ein umfassendes System mit kombinierter Datenanalyse und optimaler Anlagensteuerung.

Integrierte sichere Fernwartungslösungen, die immer verfügbar sind, um die volle Anlagenleistung bei maximaler Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Optimiertes Schmierstoffmanagement

Stark reduzierter Ölverbrauch von 0,15 g/kWhel. Damit weist der Gasmotor CG170B den niedrigsten Schmierstoffverbrauch seiner Klasse auf.

Längere Ölwechselintervalle durch innovatives, zeitgemäßes Schmierstoffmanagement mit Wechselintervallen von bis zu 4.000 Betriebsstunden für Erdgas und Biogas (hohe und mittlere Gasqualität).

Spezifikation
  • Cat CG170B Gas Engine: The All-Round Talent.

    Flexible Use. Flexible Operation.

    Output: 1,380 – 2,300 kWel

    Flexible use for various applications and gas types, such as natural gas, biogas, APG, and propane gas

    Best electrical efficiency of up to 45 percent (natural gas)/43.6 percent (biogas)

    High reliability and efficiency

    Low maintenance costs thanks to longer service intervals of up to 80,000 hours until the general overhaul

    New series with low operating costs

    Very low oil consumption, high efficiency

    High economic efficiency and availability thanks to digital control system TPEM (Total Plant & Energy Management)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGas-Generator-CG170B12-50Hz
  • ProduktfamilieGas Generator Sets
  • Produktgruppe50 Hz Generators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2190
  • Breite (mm)1710
  • Tiefe (mm)5080
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)12900
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameGas generators
  • UNSPSCCode26111604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 15 13
  • OmniClassTitelGas Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit