Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS SideMountTrack

CS SideMountTrack

Google-Übersetzung,

Der CS SideMountTrack ist die beste Wahl für eine moderne Ästhetik.

Dieses System zeichnet sich durch ein flaches, minimalistisches Design aus und bietet eine moderne Interpretation traditioneller Scheunentorsysteme.

Die Schiene verfügt über vorgebohrte Befestigungslöcher für eine schnelle und einfache Montage. Sie wird mit einer vorgefertigten, aufsteckbaren Aluminiumblende und Endkappen geliefert, die die Oberseite von Tür, Schiene und Laufwerk optisch verdecken.

Der CS SideMountTrack kann außerdem mit der Soft-Close-Funktion SofStop® aufgerüstet werden, wodurch er sich ideal für ruhige Umgebungen wie Schlafzimmer, Büros und Patientenzimmer eignet.

Spezifikation
  • Features

    • Includes a fascia to shroud the exposed track for a pleasing aesthetic.
    • Square profile allows track to be butted up to the ceiling drywall for a minimal clearance look.
    • Fascia may be anodized or powder-coated. Standard finishes: Clear or Bronze Anodized. Inquire about custom colors.
    • Track can be configured to suit Bi-Parting configurations
    • Pre-machined fixing holes.
    • Fascia is easily removed for future servicing requirements.

    Technical Details

    Track Finish: Milled Aluminum

    Fascia Finish: Clear or Bronze Anodized Aluminum

    Suitable Door Thickness: 1-3/8” to 1-3/4” (35-45mm)

    Maximum Door Weight: 500 lb (240kg)

    Maximum Track Length: 24’ (7.3m)

    Brush Seals Available: Yes

    Carriage Pack: M6 (200lb), M8 (500lb), SofStop, SofStop HD

Technische Spezifikation
  • Referenznummercs-sidemounttrack
  • ProduktfamilieCaviTrack
  • ProduktgruppeBarn Door Tracks
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit