Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PBI12MQ

PBI12MQ

4.8 von 5 Sternen4.8(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Tragbarer Pulverlöscher mit internem Zylinder

Spezifikation
  • Fire classes : 55A-233B-C     

    Minimum total weight : 19,5 Kg             

    Nominal charge : 12 Kg                             

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : Carbon Dioxide    

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 630 mm                                                                                      

    Overall width : 280 mm                                                                                   

    Height of the housing: 520 mm                                                                

    Diameter of the housing : 190 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                      

    Length jet : 10 m                                                                                         

    Discharge time : 18 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPBI12MQ
  • ProduktfamilieEstintori portatili
  • ProduktgruppeA polvere
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011055
  • ETIM-NameFire extinguisher
  • UNSPSCNameFire extinguishers
  • UNSPSCCode46191601
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPortable fire extinguishing systems
  • Klassifizierung11 44 16
  • Format2014TitelCommercial Ovens
  • OmniClassNummer23-29 25 19
  • OmniClassTitelFire Extinguishers
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION