Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swisspearl Patina Original P 050
Swisspearl Patina Original P 050
Swisspearl Patina Original P 050
Swisspearl Patina Original P 050
Swisspearl Patina Original P 050
Swisspearl Patina Original P 050
    Archiviert

    Swisspearl Patina Original P 050

    Cembrit Patina Original has a natural, textured surface. You can see the fibre and natural characteristics of the raw materials, and you can see and feel the sanding lines on the surface. As the seasons change and the years pass, the natural ageing of the fibre cement leaves subtle traces on the surface, and the facade will gradually acquire a distinctive patina. The variations in the colours of the board will create a facade richly evocative of history and life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.

    Spezifikation
    • Cembrit Patina Original specifikation
      Cembrit Patina can be installed on a timber, steel or aluminum substructure.
      It is installed as a ventilated facade with a minimum of 20mm air behind.
      See Cembrit.com or contact your local Cembrit to get the full installation specifications.
      Cembrit Patina standard board sizes:
      • 8x1192x2500mm
      • 8x1192x3050mm
      • 8x1250x2500mm
      • 8x1250x3050mm
      Cembrit Small Module:
      • 8x292x1192mm
      • 8x592x1192mm
      • 8x292x2392mm
      • 8x592x2392mm
      • 8x592x2992mm
      Cembrit Patina is also sold in certain markets in 6mm thickness, contact your local Cembrit for more info.
      Cembrit Patina properties:
      • Weight (7.5% moisture): 11.6 kg/m2
      • Density, dry, average (EN 12467): 1350 kg/m3
      • Category, Class according to EN 12467: NT A4 I
      • Fire rating according to EN 13501: A2-s1, d0

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpatina_p-050
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeBoards
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-25
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inUngarn
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit