Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swisspearl Patina Inline P 050
Swisspearl Patina Inline P 050
Swisspearl Patina Inline P 050
Swisspearl Patina Inline P 050
Swisspearl Patina Inline P 050
    Archiviert

    Swisspearl Patina Inline P 050

    Cembrit Patina Inline - Walking the line between shadow and light

    The latest addition to the Patina design line, is Cembrit Patina Inline – a facade board that represents strength and durability of fibre cement. The authentic facade board will patinate over time as the seasons change and years pass, enriching its natural appearance, bringing in a significant play of shades, while combining the horizontal and vertical installation of these boards. The facade will gradually acquire a distinctive patina.  Cembrit Patina Inline gives a 3D effect to your building with its milled linear grooves. 

    Special product characteristics:
    • Through-coloured boards, non-combustible in nature, offering fire safety
    • Low requirement of repair and maintenance 
    • Possibility to enhance the lines in your building design

    Spezifikation
    • Cembrit Patina Inline is available in four dimensions:

      1192x2500/3050 mm
      1250x2500/3050 mm
      Please note that the 1192 mm and 1250 mm board
      cannot be combined as the widths of milled lines are
      slightly different. 

      Thickness of the board is 9.5mm and the bottom of the grove is 8.0mm 

       


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpatina_p-inline-050
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeBoards
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)1192
    • Tiefe (mm)9.5
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inUngarn
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit