Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed Access Door with Drywall Bead Flange
Recessed Access Door with Drywall Bead Flange
    Cendrex

    Recessed Access Door with Drywall Bead Flange

    Google-Übersetzung,

    Verwenden Sie die Cendrex AHA-GYP-Revisionstür mit Gipskarton-Flansch, die perfekt zu verschiedenen Oberflächenmaterialien passt. Unsere ästhetische Revisionstür mit perforiertem Rahmen und 5/8"-Revisionsplatte ist für die Aufnahme einer Gipskartonplatte konzipiert, die sich nahtlos in jedes Dekor einfügt. Erhältlich in verschiedenen Aussparungen bis zu 1½", was eine diskrete und vielseitige Lösung für Profis gewährleistet.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenexperten wählen unser AHA-GYP-Modell aufgrund seiner beispiellosen Vielseitigkeit und diskreten Integrationsmöglichkeiten.

    Das versenkte Panel eignet sich ideal für Gipsoberflächen wie Trockenbauwände oder -decken in gewerblichen und privaten Umgebungen, insbesondere Badezimmer und Spezialräume wie Kinos und Aufnahmestudios, und ermöglicht eine nahtlose Integration mit verschiedenen Materialien wie Keramik- oder Akustikfliesen.

    Hauptmerkmale

    • Nahtlose Integration : Eine 5/8-Zoll-Vertiefungstür für die perfekte Ausrichtung mit verschiedenen Oberflächenmaterialien.
    • Langlebige Konstruktion : Hergestellt aus kaltgewalztem Stahl, der Haltbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet.
    • Verriegelungsmechanismus : Ausgestattet mit einem Inbusschlüssel-bedienbaren Sechskantschloss für sicheren Verschluss.

    Technische Details

    • Installation : Geeignet für die Installation an Wänden und Decken in Trockenbauwänden.
    • Material : Hergestellt aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl.
    • Verriegelungsmechanismus : Mit einem Inbus-Nockenriegel mit Innensechskant sichern.
    • Scharnier : Ausgestattet mit einem robusten Klavierscharnier, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
    • Flansch : 1 ⅛" Trockenbau-Perlenflansch, aus 22-Gauge-verzinktem Stahl.
    • Rahmen : 1 5/8" tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼" oder + 6mm.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, eine Tür pro Karton.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für maßgeschneiderte Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Vorlaufzeiten der Branche geliefert werden.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit unserer AHA-GYP-Revisionsklappe mit Gipskartonflansch verbessern? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unsere komplette Produktpalette kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von kundenspezifischen und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht kundenspezifische Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und kundenspezifische Anpassung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    endrex.com

    Spezifikation
      • Material

        16 gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Continous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Allen hex head cam latch. Requires a standard allen key to open the access door.

      • Flange

        22-gauge galvanized steel, 1 ⅛" drywall bead flange.

      • Frame

        1 5/8 " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-aha-gyp
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA