Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket
Spanning Countertop Bracket

    Spanning Countertop Bracket

    Google-Übersetzung,

    Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, diese vielseitige Halterung zu verwenden. Die erste besteht darin, einen offenen Bereich zwischen zwei Schränken oder anderen Strukturen zu überspannen, die Ihre Arbeitsplatte stützen. Bei der zweiten Option sitzt die Halterung auf Ihrem Schrank und erstreckt sich über die Wände des Schranks hinaus, um Überhänge auf gegenüberliegenden Seiten zu stützen.

    So messen Sie die benötigte Bügellänge:

    • Option Eins – Die Halterung sollte 6 Zoll in jeden Schrank hineinragen und dann die Länge des Schranks hinzufügen, die Sie überspannen müssen. Wenn also zwischen Ihren Schränken/Stützstrukturen ein Abstand von 30 Zoll besteht, beträgt die richtige Länge der benötigten Halterung 42 Zoll. (6 + 6 + 30 = 42)
    • Option Zwei – Wir empfehlen einen Abstand von 4 Zoll von der Kante Ihrer Arbeitsplatte, um die Halterung verborgen zu halten. Ziehen Sie daher einfach 8 Zoll von der Gesamtbreite Ihrer Arbeitsplatte ab. Wenn also die zu stützende Arbeitsplatte 54 Zoll breit ist, bestellen Sie eine 46-Zoll-Halterung.

    Wir empfehlen die Verwendung von zwei Halterungen, eine an der Vorderseite des Schranks und eine an der Rückseite.

    Egal für welche Anwendung Sie sich entscheiden, diese Halterung ist einfach zu installieren. Mit einem Dremel oder einem oszillierenden Multitool ist das Schneiden des Montagekanals im Schrank sehr einfach. Wenn Sie kein angetriebenes Handwerkzeug haben, verwenden Sie eine Laubsäge, um die Kanäle zu machen. Die Halterung sitzt fest im Kanal und erfordert keine Befestigungselemente. Denken Sie daran, eine Raupe hochwertigen Klebstoffs in der Mitte der Halterung entlang zu führen, bevor Sie die Arbeitsplatte aufsetzen.

    Spezifikation
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspanning-bracket
    • ProduktfamilieHidden Countertop Support Bracket
    • ProduktgruppeSpanning Bracket
    • TypAnforderungsobjekt
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets