Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard Plus Countertop Bracket
Standard Plus Countertop Bracket
Standard Plus Countertop Bracket
Standard Plus Countertop Bracket
Standard Plus Countertop Bracket
Standard Plus Countertop Bracket

    Standard Plus Countertop Bracket

    Google-Übersetzung,

    Die verdeckte Stützhalterung „Standard Plus“ von Centerline für die Arbeitsplatte ist ein vielseitiges Produkt, das als Knie-/Pony-Wandstütze oder als Insel-Arbeitsplattenstütze verwendet werden kann.

    In den obigen Bildern sehen Sie das Produkt, das verwendet wird, um einen Überhang von einer Knie- / Ponywand zu stützen.

    Die Arbeitsplattenstütze „Standard Plus“ unterscheidet sich von unserer „Standard“-Stütze dadurch, dass sie einen 1,5-Zoll-Flansch auf der Rückseite der Halterung hat. Der hintere Flansch bietet zusätzlichen Halt bei stark frequentierten Anwendungen.

    Die Arbeitsplattenhalterung hat fünf Befestigungspunkte, 4 in einem versetzten Muster oben auf der Halterung und einen am hinteren Flansch. Die Löcher sind gebohrt und versenkt für #12 Holzschrauben (im Lieferumfang enthalten).

    Die Stützen haben eine haltbare Pulverbeschichtung, die entweder in Schwarz oder Weiß erhältlich ist.

    Versteckte Funktionen zur Unterstützung der Arbeitsplatte

    • Hergestellt in den USA
    • Versteckt vor Blicken, schafft einen perfekten schwebenden Arbeitsplatteneffekt ohne große und unattraktive Konsolen, an denen Sie sich die Knie stoßen können
    • Hergestellt aus 1/2 Zoll x 2,5 Zoll (variable Länge) amerikanischem Stahl
    • Professionell gefräst und fertig
    • Einfach zu installieren
    • 35 Grad "Safe Edge" an der Vorderkante der Halterung
    • 5 Befestigungspunkte für zusätzlichen Halt
    • Strukturierte Pulverbeschichtung anstelle von Farbe für eine rostfreie, dauerhafte Oberfläche
    • Erhältlich in schwarzer oder weißer Pulverbeschichtung
    • Nr. 12 Holzschrauben im Lieferumfang enthalten


    Welche Größe der Arbeitsplatte benötigen Sie?
    In den meisten Fällen entspricht die Größe der Stütze der Größe Ihres Überhangs – hier ist der Grund.

    Nehmen wir als Beispiel an, Sie haben einen 12-Zoll-Überhang über Ihre 2 x 4-Kniewand hinaus. Sie möchten die Arbeitsplattenstützen 4 Zoll vom Rand des Überhangs entfernt halten, um sie versteckt und verstaut zu halten. In diesem Fall benötigen Sie eine 12-Zoll-Halterung – 8 Zoll Stütze unter dem Überhang und weitere 4 Zoll, um die Kniewand zu überspannen.

    Spezifikation
    • Centerline Brackets specializes in manufacturing countertop brackets that are engineered for strength, safety, and a clean modern look. Their line of hidden brackets and floating countertop support systems are ideal for projects where aesthetic and functionality are both critical. Whether you're working with granite, quartz, or wood, Centerline provides heavy-duty brackets built from premium American-made steel.

      Each steel bracket is precision-cut and finished for reliability, offering a sleek alternative to bulky corbel replacements. From wall-mounted brackets for desks and shelving to island countertop brackets for overhangs and peninsulas, Centerline has the perfect solution. Their vanity support brackets are designed for bathroom builds, while granite countertop support and quartz countertop brackets are trusted by contractors across the country.

      For commercial and accessible spaces, their ADA compliant brackets provide both strength and space efficiency. They also offer specialty solutions like knee wall brackets, workstation brackets, and shelf support brackets for a wide range of architectural needs. Popular models include L brackets, low-profile brackets, and counter support arms, all built to be easy-to-install brackets with load-bearing performance.

      Whether you're a builder, fabricator, or designer, Centerline Brackets delivers structural support brackets that combine form and function. With durable steel supports and professional-grade hardware, they offer the trusted performance needed to complete your project with confidence.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstandard-plus-bracket
    • ProduktfamilieHidden Countertop Support Bracket
    • ProduktgruppeStandard Plus Bracket
    • TypAnforderungsobjekt
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets