Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2" Low Profile Wall Termination

2" Low Profile Wall Termination

Google-Übersetzung,

InnoFlue Low Profile Abschlusskits bieten einen einfachen und ästhetisch ansprechenden Abschluss für horizontale Abluftleitungen. Die nach UL1738 und ULCS636 geprüften InnoFlue Low Profile Abschlusskits verleihen Stil und enthalten alle Komponenten für den Abschluss des Entlüftungssystems. Schwarze Abschlusskits sorgen für ein elegantes Design und sind schnell installiert.

  • Angenehme, unauffällige Ästhetik.
  • Glatte schwarze Außenseite aus Polypropylen.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Leicht und langlebig.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Low Profile Wall TerminationAccessories in packageInner plate / Outer plate / Bird protectionPart number250407003180GTIN0815010013984Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterialHDPEBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross338 mm / 13.3 inchHeight150 mm / 5.9 inchDiameter air inlet pipe60 mmWidth214 mm / 8.4 inchNet weight0.946 kg / 2.1 lbsDiameter flue pipe60 mm / 2 inchLogisticalIntrastat3925900000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length338 mm / 13.3 inchPackaging / Trade height150 mm / 5.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.946 kg / 2.1 lbsPackaging / Trade width214 mm / 8.4 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2-lowprofilewalltermination
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA