Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2" x 87 Elbow Long

2" x 87 Elbow Long

Google-Übersetzung,

Die für Entlüftungsanwendungen entwickelten InnoFlue-Kniestücke sorgen für Stabilität bei Versätzen im Entlüftungssystem. Die integrierten EPDM-Dichtungen gewährleisten eine luftdichte Abdichtung und ermöglichen eine schnelle Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel. Mit den nach UL1738 und ULCS636 geprüften Kniestücken meistern Sie mühelos Richtungsänderungen im Entlüftungssystem. Die auf Langlebigkeit und optimale Leistung ausgelegten InnoFlue-Kniestücke bieten eine schnelle Lösung für schwierige Entlüftungslayouts.

  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Integrierte EPDM-Dichtung sorgt für luftdichte Abdichtung.
  • Langlebig und leicht.
  • Schnelle Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Geeignet für die Installation im Freien.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' x 87 Elbow LongTrade nameInnoFlueGTIN0815010010525Part number250406001350TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross163 mm / 6.4 inchHeight74 mm / 2.9 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth160 mm / 6.3 inchNet weight0.099 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length163 mm / 6.4 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.099 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width160 mm / 6.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2x87elbowlong
  • ProduktfamilieElbows
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit