Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4" Wall Plate Square Plastic (Black)

4" Wall Plate Square Plastic (Black)

Google-Übersetzung,

InnoFlue Wandplatten vereinen Funktionalität und Optik und ergänzen so das Abgassystem. Design und Langlebigkeit stehen im Mittelpunkt. Diese Wandplatte erfüllt nicht nur ihren Zweck, sondern verleiht auch einen stilvollen Touch. Dank ihres Designs lassen sich InnoFlue Wandplatten schnell und einfach installieren und vereinfachen Montage und Positionierung. Mit InnoFlue Wandplatten lassen sich Abluftöffnungen mühelos verbergen und sorgen für ein sauberes und unaufdringliches Erscheinungsbild.

  • Das elegante Erscheinungsbild unterstreicht den Auspuffverlauf.
  • Leicht und langlebig.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Wall Plate Square Plastic (Black)Trade nameInnoFlueGTIN0815010016640Part number250410203970TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross177.8 mm / 7 inchHeight16.51 mm / 0.6 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth177.8 mm / 7 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat4016935050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length177.8 mm / 7 inchPackaging / Trade height16.51 mm / 0.6 inchNumber per packaging1Gross weight0.09 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width177.8 mm / 7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4-wall-plate-square-plastic-black
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA