Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4" x 36" Branch Tee w/2" Feeder

4" x 36" Branch Tee w/2" Feeder

Google-Übersetzung,

Konfigurieren Sie präzise ein Kaskaden- oder Sammelentlüftungssystem mit InnoFlue-Abzweig-T-Stücken. Getestet und freigegeben von vertrauenswürdigen OEM-Herstellern, verbinden InnoFlue-Abzweig-T-Stücke mühelos mehrere Geräte zu einem einzigen Verteilersystem. InnoFlue-Abzweig-T-Stücke sind in verschiedenen Durchmesserkombinationen erhältlich und bieten eine vielseitige Option für optimale Entlüftung großer Durchmesser. Die unkomplizierte Installation erfolgt schnell und einfach ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.

  • Von vertrauenswürdigen Geräteherstellern für die Verwendung mit Kaskaden-/gemeinsamen Entlüftungsöffnungen zugelassen.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • In verschiedenen Durchmesserkombinationen erhältlich.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" x 36" Branch Tee w/2" FeederTrade nameInnoFlueGTIN0815010019788Part number250409201760TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1016 mm / 40 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth266 mm / 10.5 inchNet weight0.982 kg / 2.2 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1016 mm / 40 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.982 kg / 2.2 lbsPackaging / Trade width266 mm / 10.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4-x-36-branch-tee-w-2-feeder
  • ProduktfamilieCommon Venting and Condensate Managemenet
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit