Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6" Flat Roof Flashing SS

6" Flat Roof Flashing SS

Google-Übersetzung,

InnoFlue Flachdachabdeckungen bieten wasserdichten und dauerhaften Schutz rund um Dachdurchdringungen. Diese mit viel Liebe zum Detail gefertigte Dachabdeckung gewährleistet eine sichere Abdichtung vor Undichtigkeiten und Wassereintritt. InnoFlue Dachabdeckungen bieten eine vielseitige und anpassungsfähige Passform durch ihre wetterbeständige Konstruktion, die vor Witterungseinflüssen schützt und so auch unter schwierigen Bedingungen eine dauerhafte Leistung gewährleistet.

  • Wasserdichtes Verschließen verhindert Undichtigkeiten.
  • Lässt sich problemlos in alle InnoFlue-Komponenten integrieren.
  • Langlebig und leicht.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name6'' Flat Roof Flashing SSTrade nameInnoFlueGTIN0815010018095Part number250410403630TechnicalColorSilverFlashingMaterialStainless steelFlashing materialStainless steelDimensionsLength gross457 mm / 18 inchWidth457 mm / 18 inchNet weight2.179 kg / 4.8 lbsHeight overroof338 mm / 13.3 inchHeight338 mm / 13.3 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length457 mm / 18 inchPackaging / Trade height338 mm / 13.3 inchNumber per packaging1Gross weight2.179 kg / 4.8 lbsPackaging / Trade width457 mm / 18 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6-flat-Roof-flashing-ss
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit