Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6" to 8" Increaser

6" to 8" Increaser

Google-Übersetzung,

InnoFlue Increaser bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung der Leistung und Anpassungsfähigkeit Ihrer Abgasanlage. Wechseln Sie zu einem größeren Durchmesser und erhalten Sie gleichzeitig den Durchfluss dank zentrischem Entlüftungsdesign. InnoFlue Increaser wurden vom ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet und optimieren die Entlüftungsanordnung für maximale Effizienz. InnoFlue Increaser sind in verschiedenen Durchmesserkombinationen erhältlich, um allen Entlüftungsanforderungen gerecht zu werden.

  • Optimiert die Effizienz des Entlüftungssystems.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Langlebig und leicht.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" to 8" IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010012161Part number250408501020TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross297 mm / 11.7 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight0.763 kg / 1.7 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length297 mm / 11.7 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.763 kg / 1.7 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6-to-8-increaser
  • ProduktfamilieIncreasers / Reducers
  • ProduktgruppeSingle wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit