Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8" Appliance Adaptor

8" Appliance Adaptor

Google-Übersetzung,

InnoFlue-Geräteadapter sind vom Gerätehersteller für die Verwendung mit bestimmten Marken/Modellen von Öfen, Warmwasserbereitern und Heizkesseln am Rauchrohranschluss zugelassen. Den passenden Geräteadapter für Ihr Gerät finden Sie im Centrotherm OEM-Handbuch. InnoFlue-Geräteadapter wurden strengen Tests unterzogen und sind für die Verwendung mit InnoFlue am Heizkesselanschluss konzipiert. Beachten Sie stets die Bedienungsanleitung des Geräts.

  • Zur Verwendung durch vertrauenswürdige Gerätehersteller freigegeben.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" Appliance AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010013397Part number250408500720TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross242 mm / 9.5 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight0.8 kg / 1.8 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length242 mm / 9.5 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.8 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8-appliance-adaptor
  • ProduktfamilieAppliance adaptors
  • ProduktgruppeSingle wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA