Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8" Chimney Cover SS w/ 20" PPs End Pipe

8" Chimney Cover SS w/ 20" PPs End Pipe

Google-Übersetzung,

Die InnoFlue Edelstahl-Schornsteinabdeckungen sind bis 110 °C (230 °F) schnell installiert und werden standardmäßig mit InnoFlue Polypropylen-Endrohren geliefert. Beide Komponenten sorgen für einen nahtlosen, präzisen und ästhetisch ansprechenden Abschluss des Abgasstrangs. Die InnoFlue Edelstahl-Schornsteinabdeckungen (mit den mitgelieferten InnoFlue Endrohren) entsprechen den Normen UL1738 und ULCS636 und bieten eine Abschlusslösung auf dem Dach.

  • Das mitgelieferte Endrohr beendet den Abgasverlauf sicher und einfach.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" Chimney Cover SS w/ 20" PPs End PipeAccessories in packageFastening materialPart number250407502820GTIN0815010016299Trade nameInnoFlueTechnicalColorSilverMaterialStainless steelBird protectionFlashing materialStainless steelSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross508 mm / 20 inchHeight500 mm / 19.7 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth500 mm / 19.7 inchNet weight3.757 kg / 8.3 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length508 mm / 20 inchPackaging / Trade height500 mm / 19.7 inchNumber per packaging1Gross weight3.757 kg / 8.3 lbsPackaging / Trade width500 mm / 19.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8-chimney-cover-ss-w--20-pps-end-pipe
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA