Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reducer Tapered 10" to 6"

Reducer Tapered 10" to 6"

Google-Übersetzung,

InnoFlue Tapered Reducer bieten eine vielseitige Lösung zur Verbesserung der Leistung und Anpassungsfähigkeit Ihrer Abgasanlage. Der Übergang zu kleineren Durchmessern und die konische Form verbessern den Rauchgasstrom. Mit einer Nennleistung von bis zu 110 °C (230 °F) tragen InnoFlue Tapered Reducer zur Optimierung der Entlüftungsführung für maximale Effizienz bei. InnoFlue Reducer sind in verschiedenen Durchmesserkombinationen erhältlich, um allen Entlüftungsanforderungen gerecht zu werden.

  • Optimiert die Effizienz des Entlüftungssystems.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Langlebig und leicht.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct NameReducer Tapered 10" to 6"Trade nameInnoFlueGTIN0815010015513Part number250408601270TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross487.68 mm / 19.2 inchHeight256.54 mm / 10.1 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth256.54 mm / 10.1 inchNet weight1.06 kg / 2.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length487.68 mm / 19.2 inchPackaging / Trade height256.54 mm / 10.1 inchNumber per packaging1Gross weight1.111 kg / 2.4 lbsPackaging / Trade width256.54 mm / 10.1 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummerreducer-tapered-10-to-6
  • ProduktfamilieIncreasers / Reducers
  • ProduktgruppeSingle wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit