Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium 80x47
Premium 80x47

    Premium 80x47

    Google-Übersetzung,

    Neues Premium-Waschbecken 80x47 weiß mit Überlauf

    Spüle auf der linken Seite

    Spezielle Beschichtungsbehandlung Cataglaze ® bei 1250° in die Keramik eingebrannt

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220841001
    • ProduktfamiliePremium
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks