Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zero 125x50

Zero 125x50

Google-Übersetzung,

Waschbecken mit Überlauf. Hänge-, Einbau- oder Schrankmontage.

Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

Spezifikation
  • Codici, colori e finiture

    01 2126 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    01 2126 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZERO_lavabo_sospeso_125x50_0121261001
  • ProduktfamilieZERO
  • ProduktgruppeBasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)170
  • Breite (mm)1250
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialFireclay
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION