Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zero 60x50
Zero 60x50

    Zero 60x50

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken mit Überlauf. Hänge-, Einbau- oder Schrankmontage.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture

      01 2060 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2060 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZERO_lavabo_sospeso_60x50_0120601001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION