Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zero 50x35 Wc
Zero 50x35 Wc

    Zero 50x35 Wc

    Google-Übersetzung,

    Wandhängendes WC mit Silentech-Ablaufsystem und verdecktem Befestigungssystem von unten.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture 

      01 1150 0001  Bianco lucido

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZERO_wc_sospeso_50x35_0111500001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)265
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION