Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50

    Ceramic Top 150x50

    Google-Übersetzung,

    Selbsttragende Keramikplatte für die Installation eines Doppelwaschbeckens. Konzipiert für auf der Arbeitsplatte oder an der Wand montierte Wasserhähne.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 08 3151 0001 Bianco lucido

      08 3151 0021 Bianco satinato

      08 3151 0022 Nero satinato

      08 3151 0023 Cemento satinato

      08 3151 0032 Tortora satinato

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCeramic_Top_150x50_0831510001
    • ProduktfamilieCeramic Top
    • ProduktgruppeCeramic Top
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010459
    • ETIM-NameWashbasin top
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit