Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D18 Frame 80
D18 Frame 80

    D18 Frame 80

    Google-Übersetzung,

    Hängende Konstruktion aus seidenmattem, schwarzem Metall, komplett mit Ablagefläche.
    Lässt sich durch Anbringen zweier Metallbeine in einen Bodenständer verwandeln.
    Wird separat verkauft (Code 02 5801 0022).
    Codes, Farben und Oberflächen 02 5880 0022 Satin schwarz

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD18-frame-80-0258800022
    • ProduktfamilieFrames
    • ProduktgruppeELICE
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit