Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38

    Elice 60x38

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken ohne Überlauf. Integrierte Installation.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture

      04 2460 0001 Bianco lucido

      04 2460 0021 Bianco satinato

      04 2460 0022 Nero satinato

      04 2460 0023 Cemento satinato

      04 2460 0029 Sabbia satinato

      04 2460 0030 Lino satinato

      04 2460 0032 Tortora satinato

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGREEN_incasso_60x38_H14_0424600001
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit