Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I Classici Waschtisch SCQ65
I Classici Waschtisch SCQ65
I Classici Waschtisch SCQ65
I Classici Waschtisch SCQ65
I Classici Waschtisch SCQ65
I Classici Waschtisch SCQ65

    I Classici Waschtisch SCQ65

    Waschtisch I CLASSICI 65x50 h 13 cm. 

    Spezifikation
    • Aufsatz- oder Wandinstallation. Komplett mit Befestigungen

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerI-Classici-Basin-SCQ65
    • ProduktfamilieBasin
    • ProduktgruppeI Classici
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)13
    • Breite (mm)65
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)18.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks