Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T-edge sit-on basin B6O60

T-edge sit-on basin B6O60

4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Becken 60,41 h 16 cm. Aufsitzmontage.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT-edge-basin-B6O60
  • ProduktfamilieBasins
  • ProduktgruppeT-edge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialFireclay
  • Sekundär MaterialFireclay
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit