Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60

    Macerata Wengue 30X60

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von Holz, ist diese Fliese dank ihrer Oberfläche, ihres Designs und ihrer Farbe die ideale Wahl, wenn Sie den Stil von Holz nachbilden möchten. Darüber hinaus verleiht das Streifenformat Räumen eine besonders realistische Optik.
    Spezifikation
    • Name: MACERATA WENGUE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer201383-macerata-wengue-30x60
    • ProduktfamilieMadera
    • Produktgruppe30x60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)297
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)333
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela