Inspiriert von Holz, ist diese Fliese dank ihrer Oberfläche, ihres Designs und ihrer Farbe die ideale Wahl, wenn Sie den Stil von Holz nachbilden möchten. Darüber hinaus verleiht das Streifenformat Räumen eine besonders realistische Optik.
Spezifikation
Name: MACERATA ALMENDRA 30X60 PRIMERA.
Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm.
Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls.
Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. It is also suitable for lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. Residential stairs require the use of safety tape or profiles.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard).
Traffic: Moderate Commercial.
Thickness: 0.83 cm.