Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60

    Archi Cenizo 60X60

    Google-Übersetzung,
    Archi Humo besticht durch seine Grautöne und setzt mit seinem innovativen Design, das Holzlamellen täuschend echt imitiert, neue Maßstäbe. Die matte Oberfläche sorgt für ein natürliches Finish und eine intensivere Verbindung zur Natur dank hochauflösender Grafiken. Die Archi-Serie definiert Modernität und die Verbundenheit mit der Natur in jeder einzelnen Fliese neu. Erleben Sie die perfekte Balance zwischen innovativem Design und Langlebigkeit – abgesichert durch unsere Garantie.
    Spezifikation
    • Name: ARCHI CEΝΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, offices, low-traffic commercial premises, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer202058-archi-cenizo-60x60
    • ProduktfamilieMadera
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit