Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Aragon 60X60
Exterior Aragon 60X60

    Exterior Aragon 60X60

    Google-Übersetzung,
    Ein schlichtes und elegantes Äußeres in dunklen Farben, das sich perfekt in jede Außenumgebung einfügt. Die Entwicklung dunkler Keramikprodukte mit höchster Strapazierfähigkeit ist ein bedeutender Erfolg und eine wertvolle Ergänzung unseres Portfolios. Dank hochauflösendem Druck wird Naturstein naturgetreu nachgebildet, und die Oberfläche bietet hervorragende Rutschfestigkeit.
    Spezifikation
    • Name: EXTERIOR ARAGON 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Patios and terraces in general; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer202229-exterior-aragon-60x60
    • ProduktfamilieOutdoor / Slip Resistant
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela